Gelenkverbinder 60 FT

Art.Nr. 7082223 | EAN 4012196230778

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGV 60 FT 2 mm 60 mm 7082223
10 Stück 10,10 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder 60 FT
Gelenkverbinder 60 FT

Gelenkverbinder 60 FT

Art.Nr. 7082223

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 254 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RGV 60 FT / 7082223
Download
Downloads

Datenblatt

RGV 60 FT / 7082223, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren