Gelenkverbinder 60 FS

Art.Nr. 7082010 | EAN 4012196230532

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGV 60 FS 2 mm 60 mm 7082010
10 Stück 8,25 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder 60 FS
Gelenkverbinder 60 FS

Gelenkverbinder 60 FS

Art.Nr. 7082010

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche bandverzinkt
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 254 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RGV 60 FS / 7082010
Download
Downloads

Datenblatt

RGV 60 FS / 7082010, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren