Gelenkverbinder 60 A4

Art.Nr. 7082265 | EAN 4012196080113

  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGV 60 A4 1,5 mm 60 mm 7082265
10 Stück 25,65 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder 60 A4
Gelenkverbinder 60 A4

Gelenkverbinder 60 A4

Art.Nr. 7082265

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 254 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RGV 60 A4 / 7082265
Download
Downloads

Datenblatt

RGV 60 A4 / 7082265, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren