Gelenkverbinder 200 FT

Art.Nr. 6083210 | EAN 4012196947898

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkverbinder für vertikal abgewinkelte Verbindungen von Kabelrinnen (FT) mit 200 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GVM 200 FT 2 mm 200 mm 6083210
2 Stück 51,35 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder 200 FT
Gelenkverbinder 200 FT

Gelenkverbinder 200 FT

Art.Nr. 6083210

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Seitenhöhe 200 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

GVM 200 FT / 6083210, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren