Gelenkverbinder 110 FS

Art.Nr. 7082037 | EAN 4012196230655

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGV 110 FS 2 mm 110 mm 7082037
10 Stück 18,65 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder 110 FS
Gelenkverbinder 110 FS

Gelenkverbinder 110 FS

Art.Nr. 7082037

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RGV 110 FS / 7082037
Download
Downloads

Datenblatt

RGV 110 FS / 7082037, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren