Gelenkverbinder 110 A2

Art.Nr. 7082479 | EAN 4012196986361

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RGV 110 A2 2 mm 110 mm 7082479
4 Stück 39,90 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder 110 A2
Gelenkverbinder 110 A2

Gelenkverbinder 110 A2

Art.Nr. 7082479

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RGV 110 A2 / 7082479
Download
Downloads

Datenblatt

RGV 110 A2 / 7082479, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren