Formteilverbinder Magic DD

Parent Art.Nr. cxmOID555377
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FVM 810 DD 100 mm 100 mm 85 mm 6065810
1 Stück 17,75 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic DD
Formteilverbinder Magic DD

Formteilverbinder Magic DD

Art.Nr. 6065810

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 100 mm
Höhe 85 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
FVM 820 DD 200 mm 200 mm 85 mm 6065814
1 Stück 20,95 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic DD
Formteilverbinder Magic DD

Formteilverbinder Magic DD

Art.Nr. 6065814

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 200 mm
Höhe 85 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
FVM 830 DD 300 mm 300 mm 85 mm 6065816
1 Stück 24,20 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic DD
Formteilverbinder Magic DD

Formteilverbinder Magic DD

Art.Nr. 6065816

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 300 mm
Höhe 85 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
FVM 840 DD 400 mm 400 mm 85 mm 6065818
1 Stück 28,60 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic DD
Formteilverbinder Magic DD

Formteilverbinder Magic DD

Art.Nr. 6065818

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 400 mm
Höhe 85 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
FVM 850 DD 500 mm 500 mm 85 mm 6065820
1 Stück 32,65 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic DD
Formteilverbinder Magic DD

Formteilverbinder Magic DD

Art.Nr. 6065820

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 500 mm
Höhe 85 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
FVM 860 DD 600 mm 600 mm 85 mm 6065822
1 Stück 36,30 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic DD
Formteilverbinder Magic DD

Formteilverbinder Magic DD

Art.Nr. 6065822

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 600 mm
Höhe 85 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FVM 810 DD / 6065810
Download
FVM 820 DD / 6065814
Download
FVM 830 DD / 6065816
Download
FVM 840 DD / 6065818
Download
FVM 850 DD / 6065820
Download
FVM 860 DD / 6065822
Download
Downloads

Datenblatt

FVM 810 DD / 6065810, 0.17MB, pdf
Download
FVM 820 DD / 6065814, 0.17MB, pdf
Download
FVM 830 DD / 6065816, 0.17MB, pdf
Download
FVM 840 DD / 6065818, 0.17MB, pdf
Download
FVM 850 DD / 6065820, 0.17MB, pdf
Download
FVM 860 DD / 6065822, 0.17MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren