Formteilverbinder Magic DD

Parent Art.Nr. cxmOID555382
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.


Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FVM 110 DD 100 mm 100 mm 110 mm 6065910
1 Stück 19,60 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic DD
Formteilverbinder Magic DD

Formteilverbinder Magic DD

Art.Nr. 6065910

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
FVM 120 DD 200 mm 200 mm 110 mm 6065914
1 Stück 23,10 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic DD
Formteilverbinder Magic DD

Formteilverbinder Magic DD

Art.Nr. 6065914

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
FVM 130 DD 300 mm 300 mm 110 mm 6065916
1 Stück 26,70 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic DD
Formteilverbinder Magic DD

Formteilverbinder Magic DD

Art.Nr. 6065916

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
FVM 140 DD 400 mm 400 mm 110 mm 6065918
1 Stück 31,80 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic DD
Formteilverbinder Magic DD

Formteilverbinder Magic DD

Art.Nr. 6065918

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
FVM 150 DD 500 mm 500 mm 110 mm 6065920
1 Stück 36,30 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic DD
Formteilverbinder Magic DD

Formteilverbinder Magic DD

Art.Nr. 6065920

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
FVM 160 DD 600 mm 600 mm 110 mm 6065922
1 Stück 40,20 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic DD
Formteilverbinder Magic DD

Formteilverbinder Magic DD

Art.Nr. 6065922

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 600 mm
Höhe 110 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FVM 110 DD / 6065910
Download
FVM 120 DD / 6065914
Download
FVM 130 DD / 6065916
Download
FVM 140 DD / 6065918
Download
FVM 150 DD / 6065920
Download
FVM 160 DD / 6065922
Download
Downloads

Datenblatt

FVM 110 DD / 6065910, 0.19MB, pdf
Download
FVM 120 DD / 6065914, 0.18MB, pdf
Download
FVM 130 DD / 6065916, 0.19MB, pdf
Download
FVM 140 DD / 6065918, 0.19MB, pdf
Download
FVM 150 DD / 6065920, 0.19MB, pdf
Download
FVM 160 DD / 6065922, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren