Formteilverbinder Magic A4

Parent Art.Nr. cxmOID555365
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.


Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FVM 610 A4 100 mm 100 mm 60 mm 6065750
1 Stück 62,45 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A4
Formteilverbinder Magic A4

Formteilverbinder Magic A4

Art.Nr. 6065750

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
FVM 615 A4 150 mm 150 mm 60 mm 6065752
1 Stück 70,90 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A4
Formteilverbinder Magic A4

Formteilverbinder Magic A4

Art.Nr. 6065752

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Maß B 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
FVM 620 A4 200 mm 200 mm 60 mm 6065754
1 Stück 74,65 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A4
Formteilverbinder Magic A4

Formteilverbinder Magic A4

Art.Nr. 6065754

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
FVM 630 A4 300 mm 300 mm 60 mm 6065756
1 Stück 86,30 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A4
Formteilverbinder Magic A4

Formteilverbinder Magic A4

Art.Nr. 6065756

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
FVM 640 A4 400 mm 400 mm 60 mm 6065758
1 Stück 102,35 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A4
Formteilverbinder Magic A4

Formteilverbinder Magic A4

Art.Nr. 6065758

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
FVM 650 A4 500 mm 500 mm 60 mm 6065760
1 Stück 116,40 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A4
Formteilverbinder Magic A4

Formteilverbinder Magic A4

Art.Nr. 6065760

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
FVM 660 A4 600 mm 600 mm 60 mm 6065762
1 Stück 129,25 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A4
Formteilverbinder Magic A4

Formteilverbinder Magic A4

Art.Nr. 6065762

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FVM 610 A4 / 6065750
Download
FVM 615 A4 / 6065752
Download
FVM 620 A4 / 6065754
Download
FVM 630 A4 / 6065756
Download
FVM 640 A4 / 6065758
Download
FVM 650 A4 / 6065760
Download
FVM 660 A4 / 6065762
Download
Downloads

Datenblatt

FVM 610 A4 / 6065750, 0.16MB, pdf
Download
FVM 615 A4 / 6065752, 0.16MB, pdf
Download
FVM 620 A4 / 6065754, 0.16MB, pdf
Download
FVM 630 A4 / 6065756, 0.16MB, pdf
Download
FVM 640 A4 / 6065758, 0.16MB, pdf
Download
FVM 650 A4 / 6065760, 0.16MB, pdf
Download
FVM 660 A4 / 6065762, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren