Formteilverbinder Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID555364
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.


Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FVM 610 A2 100 mm 100 mm 60 mm 6065730
1 Stück 40,40 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A2
Formteilverbinder Magic A2

Formteilverbinder Magic A2

Art.Nr. 6065730

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
FVM 615 A2 150 mm 150 mm 60 mm 6065732
1 Stück 45,90 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A2
Formteilverbinder Magic A2

Formteilverbinder Magic A2

Art.Nr. 6065732

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 150 mm
Höhe 60 mm
Maß B 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
FVM 620 A2 200 mm 200 mm 60 mm 6065734
1 Stück 48,20 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A2
Formteilverbinder Magic A2

Formteilverbinder Magic A2

Art.Nr. 6065734

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
FVM 630 A2 300 mm 300 mm 60 mm 6065736
1 Stück 55,65 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A2
Formteilverbinder Magic A2

Formteilverbinder Magic A2

Art.Nr. 6065736

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
FVM 640 A2 400 mm 400 mm 60 mm 6065738
1 Stück 66,10 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A2
Formteilverbinder Magic A2

Formteilverbinder Magic A2

Art.Nr. 6065738

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
FVM 650 A2 500 mm 500 mm 60 mm 6065740
1 Stück 75,15 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A2
Formteilverbinder Magic A2

Formteilverbinder Magic A2

Art.Nr. 6065740

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
FVM 660 A2 600 mm 600 mm 60 mm 6065742
1 Stück 83,50 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A2
Formteilverbinder Magic A2

Formteilverbinder Magic A2

Art.Nr. 6065742

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FVM 610 A2 / 6065730
Download
FVM 615 A2 / 6065732
Download
FVM 620 A2 / 6065734
Download
FVM 630 A2 / 6065736
Download
FVM 640 A2 / 6065738
Download
FVM 650 A2 / 6065740
Download
FVM 660 A2 / 6065742
Download
Downloads

Datenblatt

FVM 610 A2 / 6065730, 0.16MB, pdf
Download
FVM 615 A2 / 6065732, 0.16MB, pdf
Download
FVM 620 A2 / 6065734, 0.16MB, pdf
Download
FVM 630 A2 / 6065736, 0.16MB, pdf
Download
FVM 640 A2 / 6065738, 0.16MB, pdf
Download
FVM 650 A2 / 6065740, 0.16MB, pdf
Download
FVM 660 A2 / 6065742, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren