Formteilverbinder Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID555383
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Formteilverbinder-Magic zur direkten und schraubenlosen Verbindung von Magic-Formteilen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Der Formteilverbinder ist mit vier Klammern ausgestattet und kann bei der einseitigen Bestückung von nur zwei Klammern auch zur direkten Verbindung mit einer geschnittenen Kabelrinne genutzt werden. Zur Verbindung einer geschnittenen Kabelrinne mit einem Formteil wird dann jeweils noch ein Längsverbinder-Set Magic benötigt.


Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FVM 110 A2 100 mm 100 mm 110 mm 6065930
1 Stück 36,25 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A2
Formteilverbinder Magic A2

Formteilverbinder Magic A2

Art.Nr. 6065930

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
FVM 120 A2 200 mm 200 mm 110 mm 6065934
1 Stück 43,30 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A2
Formteilverbinder Magic A2

Formteilverbinder Magic A2

Art.Nr. 6065934

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
FVM 130 A2 300 mm 300 mm 110 mm 6065936
1 Stück 50,20 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A2
Formteilverbinder Magic A2

Formteilverbinder Magic A2

Art.Nr. 6065936

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
FVM 140 A2 400 mm 400 mm 110 mm 6065938
1 Stück 59,40 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A2
Formteilverbinder Magic A2

Formteilverbinder Magic A2

Art.Nr. 6065938

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
FVM 150 A2 500 mm 500 mm 110 mm 6065940
1 Stück 67,65 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A2
Formteilverbinder Magic A2

Formteilverbinder Magic A2

Art.Nr. 6065940

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
FVM 160 A2 600 mm 600 mm 110 mm 6065942
1 Stück 75,15 € Preis / 1 Stück
Formteilverbinder Magic A2
Formteilverbinder Magic A2

Formteilverbinder Magic A2

Art.Nr. 6065942

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 135 mm
Breite 600 mm
Höhe 110 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FVM 110 A2 / 6065930
Download
FVM 120 A2 / 6065934
Download
FVM 130 A2 / 6065936
Download
FVM 140 A2 / 6065938
Download
FVM 150 A2 / 6065940
Download
FVM 160 A2 / 6065942
Download
Downloads

Datenblatt

FVM 110 A2 / 6065930, 0.18MB, pdf
Download
FVM 120 A2 / 6065934, 0.18MB, pdf
Download
FVM 130 A2 / 6065936, 0.18MB, pdf
Download
FVM 140 A2 / 6065938, 0.18MB, pdf
Download
FVM 150 A2 / 6065940, 0.18MB, pdf
Download
FVM 160 A2 / 6065942, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren