Eckverbinder FS

Art.Nr. 6067980 | EAN 4012196066377

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
REV 85 FS 1,25 mm 85 mm 6067980
10 Stück 14,45 € Preis / 1 Stück
Eckverbinder FS
Eckverbinder FS

Eckverbinder FS

Art.Nr. 6067980

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Eckverbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 240 mm
Seitenhöhe 85 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

REV 85 FS / 6067980
Download
Downloads

Datenblatt

REV 85 FS / 6067980, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren