Eckverbinder A2

Art.Nr. 6068049 | EAN 4012196400812

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
REV 110 A2 1,25 mm 110 mm 6068049
5 Stück 71,65 € Preis / 1 Stück
Eckverbinder A2
Eckverbinder A2

Eckverbinder A2

Art.Nr. 6068049

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Eckverbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Länge 240 mm
Seitenhöhe 110 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

REV 110 A2 / 6068049
Download
Downloads

Datenblatt

REV 110 A2 / 6068049, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren