Eckverbinder 60 FS

Art.Nr. 6067972 | EAN 4012196066315

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
REV 60 FS 1,25 mm 60 mm 6067972
10 Stück 13,35 € Preis / 1 Stück
Eckverbinder 60 FS
Eckverbinder 60 FS

Eckverbinder 60 FS

Art.Nr. 6067972

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Eckverbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 240 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

REV 60 FS / 6067972
Download
Downloads

Datenblatt

REV 60 FS / 6067972, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren