Eckverbinder 60 A4

Art.Nr. 6068054 | EAN 4012195021483

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
REV 60 A4 1,25 mm 60 mm 6068054
5 Stück 55,75 € Preis / 1 Stück
Eckverbinder 60 A4
Eckverbinder 60 A4

Eckverbinder 60 A4

Art.Nr. 6068054

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Eckverbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 240 mm
Seitenhöhe 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

REV 60 A4 / 6068054
Download
Downloads

Datenblatt

REV 60 A4 / 6068054, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren