Eckverbinder 110 FS

Art.Nr. 6067999 | EAN 4012196066438

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
REV 110 FS 1,25 mm 110 mm 6067999
10 Stück 16,10 € Preis / 1 Stück
Eckverbinder 110 FS
Eckverbinder 110 FS

Eckverbinder 110 FS

Art.Nr. 6067999

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Eckverbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 240 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

REV 110 FS / 6067999
Download
Downloads

Datenblatt

REV 110 FS / 6067999, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren