Eckverbinder 110 DD

Art.Nr. 6069339 | EAN 4012196067817

  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Eckverbinder für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
REV 110 DD 1,25 mm 110 mm 6069339
1 Stück 19,05 € Preis / 1 Stück
Eckverbinder 110 DD
Eckverbinder 110 DD

Eckverbinder 110 DD

Art.Nr. 6069339

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Eckverbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 240 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

REV 110 DD / 6069339
Download
Downloads

Datenblatt

REV 110 DD / 6069339, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren