Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID22041
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada

Weitspannkaberinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 110 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKSG 120 FS 6000 mm 200 mm 2 mm nein 6098111
6 m 114,75 € Preis / 1 m
Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS
Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS

Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS

Art.Nr. 6098111

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 200 x 110 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 20200 mm²
Nutzquerschnitt 202 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß L 6000 mm
Maß H 10 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 2,01 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,32 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,45 kN/m
Stützabstand 8,0m 0,2 kN/m
WKSG 130 FS 6000 mm 300 mm 2 mm nein 6098115
6 m 123,20 € Preis / 1 m
Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS
Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS

Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS

Art.Nr. 6098115

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 300 x 110 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 30500 mm²
Nutzquerschnitt 305 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß L 6000 mm
Maß H 10 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 2,01 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,32 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,45 kN/m
Stützabstand 8,0m 0,2 kN/m
WKSG 140 FS 6000 mm 400 mm 2 mm nein 6098119
6 m 131,00 € Preis / 1 m
Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS
Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS

Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS

Art.Nr. 6098119

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 400 x 110 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 40800 mm²
Nutzquerschnitt 408 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß L 6000 mm
Maß H 10 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 3,5m 2,43 kN/m
Stützabstand 4,0m 2 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,72 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m 1 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m
Stützabstand 8,0m 0,4 kN/m
WKSG 150 FS 6000 mm 500 mm 2 mm nein 6098123
6 m 138,65 € Preis / 1 m
Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS
Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS

Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS

Art.Nr. 6098123

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 500 x 110 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 51100 mm²
Nutzquerschnitt 511 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß L 6000 mm
Maß H 10 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 3,5m 2,43 kN/m
Stützabstand 4,0m 2 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,72 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m 1 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m
Stützabstand 8,0m 0,4 kN/m
WKSG 160 FS 6000 mm 600 mm 2 mm nein 6098127
6 m 152,10 € Preis / 1 m
Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS
Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS

Weitspannkabelrinne WKSG 110 FS

Art.Nr. 6098127

Datenblatt, 0.20MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 600 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 61400 mm²
Nutzquerschnitt 614 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 600 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß L 6000 mm
Maß H 10 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 3,5m 2,43 kN/m
Stützabstand 4,0m 2 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,72 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m 1 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m
Stützabstand 8,0m 0,4 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 110

Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WKSG 120 FS / 6098111
Download
WKSG 130 FS / 6098115
Download
WKSG 140 FS / 6098119
Download
WKSG 150 FS / 6098123
Download
WKSG 160 FS / 6098127
Download
Downloads

Datenblatt

WKSG 120 FS / 6098111, 0.20MB, pdf
Download
WKSG 130 FS / 6098115, 0.19MB, pdf
Download
WKSG 140 FS / 6098119, 0.20MB, pdf
Download
WKSG 150 FS / 6098123, 0.20MB, pdf
Download
WKSG 160 FS / 6098127, 0.20MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

17 Produkte