Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2

Parent Art.Nr. cxmOID341861
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSM 610 A2 3050 mm 100 mm 1,5 mm nein 6059490
3 m 126,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2
Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2

Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2

Art.Nr. 6059490

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß L 30 mm
Maß x -
Maß y 62 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,58 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
SKSM 620 A2 3050 mm 200 mm 1,5 mm nein 6059494
3 m 176,65 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2
Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2

Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2

Art.Nr. 6059494

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß L 80 mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,58 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
SKSM 630 A2 3050 mm 300 mm 1,5 mm nein 6059496
3 m 225,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2
Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2

Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2

Art.Nr. 6059496

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß L 180 mm
Maß x 196 mm
Maß y 262 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,7 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,47 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,8 kN/m
SKSM 640 A2 3050 mm 400 mm 1,5 mm nein 6059498
3 m 270,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2
Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2

Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2

Art.Nr. 6059498

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß L 280 mm
Maß x 296 mm
Maß y 362 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,7 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,47 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,8 kN/m
SKSM 650 A2 3050 mm 500 mm 1,5 mm nein 6059500
3 m 302,75 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2
Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2

Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2

Art.Nr. 6059500

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Nutzquerschnitt 298 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß L 380 mm
Maß x 396 mm
Maß y 462 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,18 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,8 kN/m
SKSM 660 A2 3050 mm 600 mm 1,5 mm nein 6059502
3 m 351,05 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2
Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2

Kabelrinne SKS-Magic® 60 A2

Art.Nr. 6059502

Datenblatt, 0.31MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 35800 mm²
Nutzquerschnitt 358 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß L 480 mm
Maß x 496 mm
Maß y 562 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,18 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,8 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKSM 610 A2 / 6059490
Download
SKSM 620 A2 / 6059494
Download
SKSM 630 A2 / 6059496
Download
SKSM 640 A2 / 6059498
Download
SKSM 650 A2 / 6059500
Download
SKSM 660 A2 / 6059502
Download
Downloads

Datenblatt

SKSM 660 A2 / 6059502, 0.31MB, pdf
Download
SKSM 650 A2 / 6059500, 0.31MB, pdf
Download
SKSM 610 A2 / 6059490, 0.31MB, pdf
Download
SKSM 620 A2 / 6059494, 0.31MB, pdf
Download
SKSM 630 A2 / 6059496, 0.31MB, pdf
Download
SKSM 640 A2 / 6059498, 0.31MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

26 Produkte