Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2

Parent Art.Nr. cxmOID341964
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKSM 110 A2 3050 mm 100 mm 1 mm nein 6059190
3 m 130,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2
Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2

Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2

Art.Nr. 6059190

Datenblatt, 0.24MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 10800 mm²
Nutzquerschnitt 108 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
Maß L 30 mm
Maß x -
Maß y 62 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,07 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,7 kN/m
MKSM 120 A2 3050 mm 200 mm 1 mm nein 6059194
3 m 166,20 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2
Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2

Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2

Art.Nr. 6059194

Datenblatt, 0.25MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 21800 mm²
Nutzquerschnitt 218 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß L 80 mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,07 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,7 kN/m
MKSM 130 A2 3050 mm 300 mm 1 mm nein 6059196
3 m 195,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2
Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2

Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2

Art.Nr. 6059196

Datenblatt, 0.26MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 32800 mm²
Nutzquerschnitt 328 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß L 180 mm
Maß x 196 mm
Maß y 262 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,45 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,95 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,7 kN/m
MKSM 140 A2 3050 mm 400 mm 1 mm nein 6059198
3 m 207,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2
Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2

Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2

Art.Nr. 6059198

Datenblatt, 0.27MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 43800 mm²
Nutzquerschnitt 438 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß L 280 mm
Maß x 296 mm
Maß y 362 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,45 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,95 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,7 kN/m
MKSM 150 A2 3050 mm 500 mm 1 mm nein 6059200
3 m 282,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2
Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2

Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2

Art.Nr. 6059200

Datenblatt, 0.27MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 54800 mm²
Nutzquerschnitt 548 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß L 380 mm
Maß x 396 mm
Maß y 462 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,95 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,65 kN/m
MKSM 160 A2 3050 mm 600 mm 1 mm nein 6059202
3 m 325,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2
Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2

Kabelrinne MKS-Magic® 110 A2

Art.Nr. 6059202

Datenblatt, 0.28MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 65500 mm²
Nutzquerschnitt 655 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 600 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß L 480 mm
Maß x 496 mm
Maß y 562 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,95 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,65 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 110

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKSM 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKSM 110 A2 / 6059190
Download
MKSM 120 A2 / 6059194
Download
MKSM 130 A2 / 6059196
Download
MKSM 140 A2 / 6059198
Download
MKSM 150 A2 / 6059200
Download
MKSM 160 A2 / 6059202
Download
Downloads

Datenblatt

MKSM 140 A2 / 6059198, 0.27MB, pdf
Download
MKSM 110 A2 / 6059190, 0.24MB, pdf
Download
MKSM 150 A2 / 6059200, 0.27MB, pdf
Download
MKSM 160 A2 / 6059202, 0.28MB, pdf
Download
MKSM 120 A2 / 6059194, 0.25MB, pdf
Download
MKSM 130 A2 / 6059196, 0.26MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

19 Produkte