Kabelrinne SKSU 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID63849
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

SKSU 110 = Schweres-Kabelrinnen-System, ungelocht, in 110 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSU 110 FT 3000 mm 100 mm 1,5 mm nein 6064795
3 m 90,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKSU 110 FT
Kabelrinne SKSU 110 FT

Kabelrinne SKSU 110 FT

Art.Nr. 6064795

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 100 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 10800 mm²
Nutzquerschnitt 108 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSU 120 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6064833
3 m 110,45 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKSU 110 FT
Kabelrinne SKSU 110 FT

Kabelrinne SKSU 110 FT

Art.Nr. 6064833

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 200 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 21800 mm²
Nutzquerschnitt 218 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSU 130 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6064884
3 m 134,10 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKSU 110 FT
Kabelrinne SKSU 110 FT

Kabelrinne SKSU 110 FT

Art.Nr. 6064884

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 300 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 32800 mm²
Nutzquerschnitt 328 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSU 140 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm nein 6064922
3 m 162,55 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKSU 110 FT
Kabelrinne SKSU 110 FT

Kabelrinne SKSU 110 FT

Art.Nr. 6064922

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 400 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 43800 mm²
Nutzquerschnitt 438 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSU 150 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm nein 6064965
3 m 178,30 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKSU 110 FT
Kabelrinne SKSU 110 FT

Kabelrinne SKSU 110 FT

Art.Nr. 6064965

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 500 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 54800 mm²
Nutzquerschnitt 548 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSU 155 FT 3000 mm 550 mm 1,5 mm nein 6064973
3 m 211,60 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKSU 110 FT
Kabelrinne SKSU 110 FT

Kabelrinne SKSU 110 FT

Art.Nr. 6064973

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 550 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 60500 mm²
Nutzquerschnitt 605 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 550 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 550 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSU 110

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSU 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKSU 110 FT / 6064795
Download
SKSU 120 FT / 6064833
Download
SKSU 130 FT / 6064884
Download
SKSU 140 FT / 6064922
Download
SKSU 150 FT / 6064965
Download
SKSU 155 FT / 6064973
Download
Downloads

Datenblatt

SKSU 110 FT / 6064795, 0.16MB, pdf
Download
SKSU 120 FT / 6064833, 0.16MB, pdf
Download
SKSU 130 FT / 6064884, 0.16MB, pdf
Download
SKSU 140 FT / 6064922, 0.16MB, pdf
Download
SKSU 150 FT / 6064965, 0.16MB, pdf
Download
SKSU 155 FT / 6064973, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

24 Produkte