Kabelrinne SKSU 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID63848
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

SKSU 110 = Schweres-Kabelrinnen-System, ungelocht, in 110 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKSU 110 FS 3000 mm 100 mm 1,5 mm nein 6063403
3 m 53,60 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKSU 110 FS
Kabelrinne SKSU 110 FS

Kabelrinne SKSU 110 FS

Art.Nr. 6063403

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 100 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 10800 mm²
Nutzquerschnitt 108 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSU 120 FS 3000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6063438
3 m 66,35 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKSU 110 FS
Kabelrinne SKSU 110 FS

Kabelrinne SKSU 110 FS

Art.Nr. 6063438

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 200 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 21800 mm²
Nutzquerschnitt 218 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSU 130 FS 3000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6063454
3 m 79,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKSU 110 FS
Kabelrinne SKSU 110 FS

Kabelrinne SKSU 110 FS

Art.Nr. 6063454

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 300 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 32800 mm²
Nutzquerschnitt 328 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSU 140 FS 3000 mm 400 mm 1,5 mm nein 6063470
3 m 95,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKSU 110 FS
Kabelrinne SKSU 110 FS

Kabelrinne SKSU 110 FS

Art.Nr. 6063470

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 400 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 43800 mm²
Nutzquerschnitt 438 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSU 150 FS 3000 mm 500 mm 1,5 mm nein 6063497
3 m 110,20 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKSU 110 FS
Kabelrinne SKSU 110 FS

Kabelrinne SKSU 110 FS

Art.Nr. 6063497

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 500 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 54800 mm²
Nutzquerschnitt 548 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKSU 155 FS 3000 mm 550 mm 1,5 mm nein 6063500
3 m 119,10 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKSU 110 FS
Kabelrinne SKSU 110 FS

Kabelrinne SKSU 110 FS

Art.Nr. 6063500

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 550 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 60300 mm²
Nutzquerschnitt 603 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 550 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 550 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSU 110

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSU 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKSU 110 FS / 6063403
Download
SKSU 120 FS / 6063438
Download
SKSU 130 FS / 6063454
Download
SKSU 140 FS / 6063470
Download
SKSU 150 FS / 6063497
Download
SKSU 155 FS / 6063500
Download
Downloads

Datenblatt

SKSU 110 FS / 6063403, 0.16MB, pdf
Download
SKSU 120 FS / 6063438, 0.16MB, pdf
Download
SKSU 130 FS / 6063454, 0.16MB, pdf
Download
SKSU 140 FS / 6063470, 0.16MB, pdf
Download
SKSU 150 FS / 6063497, 0.16MB, pdf
Download
SKSU 155 FS / 6063500, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

25 Produkte