Kabelrinne SKS 85 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6226
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

SKS 85 = Schweres-Kabelrinnen-System in 85 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 810 FT 3000 mm 100 mm 1,5 mm nein 6058620
3 m 66,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 85 FT
Kabelrinne SKS 85 FT

Kabelrinne SKS 85 FT

Art.Nr. 6058620

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 85 x 100 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8300 mm²
Nutzquerschnitt 83 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
SKS 820 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6058647
3 m 86,85 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 85 FT
Kabelrinne SKS 85 FT

Kabelrinne SKS 85 FT

Art.Nr. 6058647

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 85 x 200 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 18600 mm²
Nutzquerschnitt 186 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
SKS 830 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6058663
3 m 107,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 85 FT
Kabelrinne SKS 85 FT

Kabelrinne SKS 85 FT

Art.Nr. 6058663

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 85 x 300 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 25300 mm²
Nutzquerschnitt 253 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
SKS 840 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm nein 6058698
3 m 128,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 85 FT
Kabelrinne SKS 85 FT

Kabelrinne SKS 85 FT

Art.Nr. 6058698

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 85 x 400 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 33800 mm²
Nutzquerschnitt 338 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
SKS 850 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm nein 6058728
3 m 149,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 85 FT
Kabelrinne SKS 85 FT

Kabelrinne SKS 85 FT

Art.Nr. 6058728

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 85 x 500 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 42300 mm²
Nutzquerschnitt 423 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
SKS 860 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm nein 6058744
3 m 169,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 85 FT
Kabelrinne SKS 85 FT

Kabelrinne SKS 85 FT

Art.Nr. 6058744

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 85 x 600 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 50800 mm²
Nutzquerschnitt 508 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,75 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 85

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 85
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 810 FT / 6058620
Download
SKS 820 FT / 6058647
Download
SKS 830 FT / 6058663
Download
SKS 840 FT / 6058698
Download
SKS 850 FT / 6058728
Download
SKS 860 FT / 6058744
Download
Downloads

Datenblatt

SKS 850 FT / 6058728, 0.18MB, pdf
Download
SKS 840 FT / 6058698, 0.18MB, pdf
Download
SKS 860 FT / 6058744, 0.18MB, pdf
Download
SKS 830 FT / 6058663, 0.18MB, pdf
Download
SKS 820 FT / 6058647, 0.18MB, pdf
Download
SKS 810 FT / 6058620, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

22 Produkte