Kabelrinne SKS 60 A2

Parent Art.Nr. cxmOID63101
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

SKS 60 = Schweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 610 A2 3000 mm 100 mm 1,5 mm nein 6056735
3 m 130,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 60 A2
Kabelrinne SKS 60 A2

Kabelrinne SKS 60 A2

Art.Nr. 6056735

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 620 A2 3000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6056737
3 m 184,35 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 60 A2
Kabelrinne SKS 60 A2

Kabelrinne SKS 60 A2

Art.Nr. 6056737

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 630 A2 3000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6056739
3 m 237,30 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 60 A2
Kabelrinne SKS 60 A2

Kabelrinne SKS 60 A2

Art.Nr. 6056739

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 640 A2 3000 mm 400 mm 1,5 mm nein 6056742
3 m 284,75 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 60 A2
Kabelrinne SKS 60 A2

Kabelrinne SKS 60 A2

Art.Nr. 6056742

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 650 A2 3000 mm 500 mm 1,5 mm nein 6056744
3 m 318,15 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 60 A2
Kabelrinne SKS 60 A2

Kabelrinne SKS 60 A2

Art.Nr. 6056744

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Nutzquerschnitt 298 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
SKS 660 A2 3000 mm 600 mm 1,5 mm nein 6056746
3 m 369,10 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 60 A2
Kabelrinne SKS 60 A2

Kabelrinne SKS 60 A2

Art.Nr. 6056746

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 35800 mm²
Nutzquerschnitt 358 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,65 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 610 A2 / 6056735
Download
SKS 620 A2 / 6056737
Download
SKS 630 A2 / 6056739
Download
SKS 640 A2 / 6056742
Download
SKS 650 A2 / 6056744
Download
SKS 660 A2 / 6056746
Download
Downloads

Datenblatt

SKS 610 A2 / 6056735, 0.15MB, pdf
Download
SKS 640 A2 / 6056742, 0.15MB, pdf
Download
SKS 620 A2 / 6056737, 0.15MB, pdf
Download
SKS 650 A2 / 6056744, 0.15MB, pdf
Download
SKS 660 A2 / 6056746, 0.15MB, pdf
Download
SKS 630 A2 / 6056739, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

22 Produkte