Kabelrinne SKS 110 FT

Parent Art.Nr. cxmOID5943
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

SKS 110 = Schweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 110 FT 3000 mm 100 mm 1,5 mm nein 6061605
3 m 80,20 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 110 FT
Kabelrinne SKS 110 FT

Kabelrinne SKS 110 FT

Art.Nr. 6061605

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 100 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 10800 mm²
Nutzquerschnitt 108 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKS 120 FT 3000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6061621
3 m 98,00 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 110 FT
Kabelrinne SKS 110 FT

Kabelrinne SKS 110 FT

Art.Nr. 6061621

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 200 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 21800 mm²
Nutzquerschnitt 218 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKS 130 FT 3000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6061656
3 m 118,85 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 110 FT
Kabelrinne SKS 110 FT

Kabelrinne SKS 110 FT

Art.Nr. 6061656

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 300 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 32800 mm²
Nutzquerschnitt 328 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKS 140 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm nein 6061672
3 m 141,40 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 110 FT
Kabelrinne SKS 110 FT

Kabelrinne SKS 110 FT

Art.Nr. 6061672

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 400 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 43800 mm²
Nutzquerschnitt 438 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKS 150 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm nein 6061702
3 m 158,05 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 110 FT
Kabelrinne SKS 110 FT

Kabelrinne SKS 110 FT

Art.Nr. 6061702

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 500 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 54800 mm²
Nutzquerschnitt 548 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
SKS 155 FT 3000 mm 550 mm 1,5 mm nein 6061729
3 m 168,65 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS 110 FT
Kabelrinne SKS 110 FT

Kabelrinne SKS 110 FT

Art.Nr. 6061729

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 550 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 60300 mm²
Nutzquerschnitt 603 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 550 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 550 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m 0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m 0,8 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 110

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKS 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 110 FT / 6061605
Download
SKS 120 FT / 6061621
Download
SKS 130 FT / 6061656
Download
SKS 140 FT / 6061672
Download
SKS 150 FT / 6061702
Download
SKS 155 FT / 6061729
Download
Downloads

Datenblatt

SKS 110 FT / 6061605, 0.18MB, pdf
Download
SKS 120 FT / 6061621, 0.19MB, pdf
Download
SKS 130 FT / 6061656, 0.19MB, pdf
Download
SKS 140 FT / 6061672, 0.19MB, pdf
Download
SKS 150 FT / 6061702, 0.19MB, pdf
Download
SKS 155 FT / 6061729, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

22 Produkte