Kabelrinne RKS 60 FT gelocht

Art.Nr. 6047602 | EAN 4012196662166

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

RKS 60 = Rationelles-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe (Bodenblech ungesickt).

Passender Deckel mit Drehriegel: Typ AZDMD 50.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKS 605 FT 3000 mm 50 mm 0,75 mm nein 6047602
3 m 34,40 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS 60 FT gelocht
Kabelrinne RKS 60 FT gelocht

Kabelrinne RKS 60 FT gelocht

Art.Nr. 6047602

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60x50 mm
Blechstärke 0,75 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bodenlochung 7x32
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 3000 mm²
Nutzquerschnitt 30 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß L 3000 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,15 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKS 60 ungesickt

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKS 60 ungesickt
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RKS 605 FT / 6047602
Download
Downloads

Datenblatt

RKS 605 FT / 6047602, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

4 Produkte