Kabelrinne RKS 35 FS

Art.Nr. 6047410 | EAN 4012196662104

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

RKS 35 = Rationelles-Kabelrinnen-System in 35 mm Seitenhöhe.

Passender Deckel mit Drehriegel: Typ AZDMD 50.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKS 305 FS 3000 mm 50 mm 0,75 mm nein 6047410
3 m 17,15 € Preis / 1 m
Kabelrinne RKS 35 FS
Kabelrinne RKS 35 FS

Kabelrinne RKS 35 FS

Art.Nr. 6047410

Datenblatt, 0.17MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 35x50 mm
Blechstärke 0,75 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bodenlochung 7x32
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 1600 mm²
Nutzquerschnitt 16 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Höhe 35 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß L 3000 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,05 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKS 35

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ RKS 35
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RKS 305 FS / 6047410
Download
Downloads

Zubehör

4 Produkte