Kabelrinne MKS 85 FS

Parent Art.Nr. cxmOID7553
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

MKS 85 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 85 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKS 810 FS 3000 mm 100 mm 1 mm nein 6057101
3 m 36,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 85 FS
Kabelrinne MKS 85 FS

Kabelrinne MKS 85 FS

Art.Nr. 6057101

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 85 x 100 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 8300 mm²
Nutzquerschnitt 83 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKS 820 FS 3000 mm 200 mm 1 mm nein 6057209
3 m 47,20 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 85 FS
Kabelrinne MKS 85 FS

Kabelrinne MKS 85 FS

Art.Nr. 6057209

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 85 x 200 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 18600 mm²
Nutzquerschnitt 186 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKS 830 FS 3000 mm 300 mm 1 mm nein 6057306
3 m 58,05 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 85 FS
Kabelrinne MKS 85 FS

Kabelrinne MKS 85 FS

Art.Nr. 6057306

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 85 x 300 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 25300 mm²
Nutzquerschnitt 253 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKS 840 FS 3000 mm 400 mm 1 mm nein 6057403
3 m 70,25 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 85 FS
Kabelrinne MKS 85 FS

Kabelrinne MKS 85 FS

Art.Nr. 6057403

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 85 x 400 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 33800 mm²
Nutzquerschnitt 338 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKS 850 FS 3000 mm 500 mm 1 mm nein 6057500
3 m 81,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 85 FS
Kabelrinne MKS 85 FS

Kabelrinne MKS 85 FS

Art.Nr. 6057500

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 85 x 500 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 42300 mm²
Nutzquerschnitt 423 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKS 860 FS 3000 mm 600 mm 1 mm nein 6057535
3 m 90,05 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 85 FS
Kabelrinne MKS 85 FS

Kabelrinne MKS 85 FS

Art.Nr. 6057535

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 85 x 600 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 50800 mm²
Nutzquerschnitt 508 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 85 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,4 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 85

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 85
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
  • ab der Breite 300 mm mit Stoßstellenleiste SSLB geprüft ab der Breite 300 mm mit Stoßstellenleiste SSLB geprüft
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKS 810 FS / 6057101
Download
MKS 820 FS / 6057209
Download
MKS 830 FS / 6057306
Download
MKS 840 FS / 6057403
Download
MKS 850 FS / 6057500
Download
MKS 860 FS / 6057535
Download
Downloads

Datenblatt

MKS 810 FS / 6057101, 0.18MB, pdf
Download
MKS 820 FS / 6057209, 0.18MB, pdf
Download
MKS 830 FS / 6057306, 0.18MB, pdf
Download
MKS 840 FS / 6057403, 0.18MB, pdf
Download
MKS 850 FS / 6057500, 0.18MB, pdf
Download
MKS 860 FS / 6057535, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

22 Produkte