Kabelrinne MKS 60 A2

Parent Art.Nr. cxmOID63100
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

MKS 60 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKS 610 A2 3000 mm 100 mm 1 mm nein 6056016
3 m 119,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 60 A2
Kabelrinne MKS 60 A2

Kabelrinne MKS 60 A2

Art.Nr. 6056016

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKS 620 A2 3000 mm 200 mm 1 mm nein 6056024
3 m 130,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 60 A2
Kabelrinne MKS 60 A2

Kabelrinne MKS 60 A2

Art.Nr. 6056024

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKS 630 A2 3000 mm 300 mm 1 mm nein 6056040
3 m 170,60 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 60 A2
Kabelrinne MKS 60 A2

Kabelrinne MKS 60 A2

Art.Nr. 6056040

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKS 640 A2 3000 mm 400 mm 1 mm nein 6056059
3 m 174,25 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 60 A2
Kabelrinne MKS 60 A2

Kabelrinne MKS 60 A2

Art.Nr. 6056059

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKS 650 A2 3000 mm 500 mm 1 mm nein 6056075
3 m 208,95 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 60 A2
Kabelrinne MKS 60 A2

Kabelrinne MKS 60 A2

Art.Nr. 6056075

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Nutzquerschnitt 298 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKS 660 A2 3000 mm 600 mm 1 mm nein 6056083
3 m 231,85 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 60 A2
Kabelrinne MKS 60 A2

Kabelrinne MKS 60 A2

Art.Nr. 6056083

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 35800 mm²
Nutzquerschnitt 358 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 1,75m 1,25 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne MKS 60 VA

Belastungsdiagramm Kabelrinne MKS 60 VA
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKS 610 A2 / 6056016
Download
MKS 620 A2 / 6056024
Download
MKS 630 A2 / 6056040
Download
MKS 640 A2 / 6056059
Download
MKS 650 A2 / 6056075
Download
MKS 660 A2 / 6056083
Download
Downloads

Datenblatt

MKS 610 A2 / 6056016, 0.15MB, pdf
Download
MKS 620 A2 / 6056024, 0.15MB, pdf
Download
MKS 630 A2 / 6056040, 0.15MB, pdf
Download
MKS 640 A2 / 6056059, 0.15MB, pdf
Download
MKS 650 A2 / 6056075, 0.15MB, pdf
Download
MKS 660 A2 / 6056083, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

22 Produkte