Kabelrinne MKS 110 FS

Parent Art.Nr. cxmOID7523
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

MKS 110 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKS 110 FS 3000 mm 100 mm 1 mm nein 6060102
3 m 44,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 110 FS
Kabelrinne MKS 110 FS

Kabelrinne MKS 110 FS

Art.Nr. 6060102

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 100 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 10800 mm²
Nutzquerschnitt 108 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
MKS 120 FS 3000 mm 200 mm 1 mm nein 6060196
3 m 53,30 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 110 FS
Kabelrinne MKS 110 FS

Kabelrinne MKS 110 FS

Art.Nr. 6060196

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 200 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 21800 mm²
Nutzquerschnitt 218 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
MKS 130 FS 3000 mm 300 mm 1 mm nein 6060307
3 m 63,85 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 110 FS
Kabelrinne MKS 110 FS

Kabelrinne MKS 110 FS

Art.Nr. 6060307

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 300 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 32800 mm²
Nutzquerschnitt 328 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
MKS 140 FS 3000 mm 400 mm 1 mm nein 6060404
3 m 76,55 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 110 FS
Kabelrinne MKS 110 FS

Kabelrinne MKS 110 FS

Art.Nr. 6060404

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 400 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 43800 mm²
Nutzquerschnitt 438 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
MKS 150 FS 3000 mm 500 mm 1 mm nein 6060412
3 m 89,60 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 110 FS
Kabelrinne MKS 110 FS

Kabelrinne MKS 110 FS

Art.Nr. 6060412

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 500 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 54800 mm²
Nutzquerschnitt 548 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
MKS 155 FS 3000 mm 550 mm 1 mm nein 6060528
3 m 96,40 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 110 FS
Kabelrinne MKS 110 FS

Kabelrinne MKS 110 FS

Art.Nr. 6060528

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 550 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 60300 mm²
Nutzquerschnitt 603 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 550 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 550 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 110

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ MKS 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKS 110 FS / 6060102
Download
MKS 120 FS / 6060196
Download
MKS 130 FS / 6060307
Download
MKS 140 FS / 6060404
Download
MKS 150 FS / 6060412
Download
MKS 155 FS / 6060528
Download
Downloads

Datenblatt

MKS 110 FS / 6060102, 0.19MB, pdf
Download
MKS 120 FS / 6060196, 0.19MB, pdf
Download
MKS 130 FS / 6060307, 0.19MB, pdf
Download
MKS 140 FS / 6060404, 0.19MB, pdf
Download
MKS 150 FS / 6060412, 0.19MB, pdf
Download
MKS 155 FS / 6060528, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

22 Produkte