Kabelrinne MKS 110 A2

Parent Art.Nr. cxmOID63847
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

MKS 110 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKS 110 A2 3000 mm 100 mm 1 mm nein 6060803
3 m 135,60 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 110 A2
Kabelrinne MKS 110 A2

Kabelrinne MKS 110 A2

Art.Nr. 6060803

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 100 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11000 mm²
Nutzquerschnitt 110 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
MKS 120 A2 3000 mm 200 mm 1 mm nein 6060811
3 m 177,05 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 110 A2
Kabelrinne MKS 110 A2

Kabelrinne MKS 110 A2

Art.Nr. 6060811

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 200 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 22000 mm²
Nutzquerschnitt 220 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
MKS 130 A2 3000 mm 300 mm 1 mm nein 6060838
3 m 195,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 110 A2
Kabelrinne MKS 110 A2

Kabelrinne MKS 110 A2

Art.Nr. 6060838

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 300 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 33000 mm²
Nutzquerschnitt 330 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
MKS 140 A2 3000 mm 400 mm 1 mm nein 6060846
3 m 208,05 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS 110 A2
Kabelrinne MKS 110 A2

Kabelrinne MKS 110 A2

Art.Nr. 6060846

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 110 x 400 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 44000 mm²
Nutzquerschnitt 440 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,85 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,75 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,6 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKS 110 A2 / 6060803
Download
MKS 120 A2 / 6060811
Download
MKS 130 A2 / 6060838
Download
MKS 140 A2 / 6060846
Download
Downloads

Datenblatt

MKS 110 A2 / 6060803, 0.15MB, pdf
Download
MKS 120 A2 / 6060811, 0.15MB, pdf
Download
MKS 130 A2 / 6060838, 0.15MB, pdf
Download
MKS 140 A2 / 6060846, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

14 Produkte