Kabelrinne EKS 60 FT

Parent Art.Nr. cxmOID53498
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

EKS 60 = Extraschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EKS 610 FT 3000 mm 100 mm 2 mm nein 6056776
3 m 74,30 € Preis / 1 m
Kabelrinne EKS 60 FT
Kabelrinne EKS 60 FT

Kabelrinne EKS 60 FT

Art.Nr. 6056776

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 100 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,6 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,95 kN/m
EKS 620 FT 3000 mm 200 mm 2 mm nein 6056792
3 m 103,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne EKS 60 FT
Kabelrinne EKS 60 FT

Kabelrinne EKS 60 FT

Art.Nr. 6056792

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 200 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3,3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,2 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,6 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,95 kN/m
EKS 630 FT 3000 mm 300 mm 2 mm nein 6056806
3 m 132,05 € Preis / 1 m
Kabelrinne EKS 60 FT
Kabelrinne EKS 60 FT

Kabelrinne EKS 60 FT

Art.Nr. 6056806

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 300 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,7 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,4 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,95 kN/m
EKS 640 FT 3000 mm 400 mm 2 mm nein 6056970
3 m 153,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne EKS 60 FT
Kabelrinne EKS 60 FT

Kabelrinne EKS 60 FT

Art.Nr. 6056970

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 400 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,7 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,4 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,95 kN/m
EKS 650 FT 3000 mm 500 mm 2 mm nein 6056989
3 m 178,30 € Preis / 1 m
Kabelrinne EKS 60 FT
Kabelrinne EKS 60 FT

Kabelrinne EKS 60 FT

Art.Nr. 6056989

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 500 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Nutzquerschnitt 298 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,35 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,9 kN/m
EKS 660 FT 3000 mm 600 mm 2 mm nein 6056997
3 m 207,65 € Preis / 1 m
Kabelrinne EKS 60 FT
Kabelrinne EKS 60 FT

Kabelrinne EKS 60 FT

Art.Nr. 6056997

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 600 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 35800 mm²
Nutzquerschnitt 358 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,1 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,35 kN/m
Stützabstand 2,5m 1,15 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,9 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ EKS 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ EKS 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

EKS 610 FT / 6056776
Download
EKS 620 FT / 6056792
Download
EKS 630 FT / 6056806
Download
EKS 640 FT / 6056970
Download
EKS 650 FT / 6056989
Download
EKS 660 FT / 6056997
Download
Downloads

Datenblatt

EKS 620 FT / 6056792, 0.19MB, pdf
Download
EKS 630 FT / 6056806, 0.19MB, pdf
Download
EKS 640 FT / 6056970, 0.19MB, pdf
Download
EKS 660 FT / 6056997, 0.19MB, pdf
Download
EKS 650 FT / 6056989, 0.19MB, pdf
Download
EKS 610 FT / 6056776, 0.19MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

20 Produkte