Kabelrinne DKS 60 FT

Parent Art.Nr. cxmOID6094
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

DKS 60 = Durchlässiges-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DKS 610 FT 3000 mm 100 mm 1 mm nein 6085326
3 m 37,00 € Preis / 1 m
Kabelrinne DKS 60 FT
Kabelrinne DKS 60 FT

Kabelrinne DKS 60 FT

Art.Nr. 6085326

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 100 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,95 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
DKS 620 FT 3000 mm 200 mm 1 mm nein 6085342
3 m 51,65 € Preis / 1 m
Kabelrinne DKS 60 FT
Kabelrinne DKS 60 FT

Kabelrinne DKS 60 FT

Art.Nr. 6085342

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 200 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,95 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
DKS 630 FT 3000 mm 300 mm 1 mm nein 6085369
3 m 67,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne DKS 60 FT
Kabelrinne DKS 60 FT

Kabelrinne DKS 60 FT

Art.Nr. 6085369

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 300 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,75 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,95 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
DKS 640 FT 3000 mm 400 mm 1,5 mm nein 6085512
3 m 117,00 € Preis / 1 m
Kabelrinne DKS 60 FT
Kabelrinne DKS 60 FT

Kabelrinne DKS 60 FT

Art.Nr. 6085512

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 400 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,65 kN/m
DKS 650 FT 3000 mm 500 mm 1,5 mm nein 6085539
3 m 135,40 € Preis / 1 m
Kabelrinne DKS 60 FT
Kabelrinne DKS 60 FT

Kabelrinne DKS 60 FT

Art.Nr. 6085539

Datenblatt, 0.19MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 500 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Nutzquerschnitt 298 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,65 kN/m
DKS 660 FT 3000 mm 600 mm 1,5 mm nein 6085555
3 m 157,40 € Preis / 1 m
Kabelrinne DKS 60 FT
Kabelrinne DKS 60 FT

Kabelrinne DKS 60 FT

Art.Nr. 6085555

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 60 x 600 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Bodenlochung 1
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 35800 mm²
Nutzquerschnitt 358 cm²
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,65 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ DKS 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ DKS 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DKS 610 FT / 6085326
Download
DKS 620 FT / 6085342
Download
DKS 630 FT / 6085369
Download
DKS 640 FT / 6085512
Download
DKS 650 FT / 6085539
Download
DKS 660 FT / 6085555
Download
Downloads

Datenblatt

DKS 610 FT / 6085326, 0.18MB, pdf
Download
DKS 650 FT / 6085539, 0.19MB, pdf
Download
DKS 620 FT / 6085342, 0.19MB, pdf
Download
DKS 660 FT / 6085555, 0.18MB, pdf
Download
DKS 630 FT / 6085369, 0.19MB, pdf
Download
DKS 640 FT / 6085512, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

22 Produkte