Kabelrinne, Marinenorm FS

Parent Art.Nr. cxmOID752102
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKR 15 050 FS 2000 mm 50 mm 1,25 mm nein 6046370
2 m 11,75 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm FS
Kabelrinne, Marinenorm FS

Kabelrinne, Marinenorm FS

Art.Nr. 6046370

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 15x50 mm
Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 50 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 50 mm
MKR 15 075 FS 2000 mm 75 mm 1,25 mm nein 6046372
2 m 13,15 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm FS
Kabelrinne, Marinenorm FS

Kabelrinne, Marinenorm FS

Art.Nr. 6046372

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 15x75 mm
Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 75 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 75 mm
MKR 15 100 FS 2000 mm 100 mm 1,25 mm nein 6046374
2 m 14,45 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm FS
Kabelrinne, Marinenorm FS

Kabelrinne, Marinenorm FS

Art.Nr. 6046374

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 15x100 mm
Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 100 mm
MKR 15 125 FS 2000 mm 125 mm 1,25 mm nein 6046375
2 m 15,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm FS
Kabelrinne, Marinenorm FS

Kabelrinne, Marinenorm FS

Art.Nr. 6046375

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung -
Blechstärke 1,25 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 125 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 125 mm
MKR 15 150 FS 2000 mm 150 mm 1,5 mm nein 6046376
2 m 18,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm FS
Kabelrinne, Marinenorm FS

Kabelrinne, Marinenorm FS

Art.Nr. 6046376

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 15x150 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 150 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 150 mm
MKR 15 200 FS 2000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6046004
2 m 22,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm FS
Kabelrinne, Marinenorm FS

Kabelrinne, Marinenorm FS

Art.Nr. 6046004

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 15x200 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 200 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 200 mm
MKR 15 250 FS 2000 mm 250 mm 1,5 mm nein 6046379
2 m 26,40 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm FS
Kabelrinne, Marinenorm FS

Kabelrinne, Marinenorm FS

Art.Nr. 6046379

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 15 x 250 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 250 mm
MKR 15 300 FS 2000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6046029
2 m 29,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm FS
Kabelrinne, Marinenorm FS

Kabelrinne, Marinenorm FS

Art.Nr. 6046029

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 15 x 300 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 300 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKR 15 050 FS / 6046370
Download
MKR 15 075 FS / 6046372
Download
MKR 15 100 FS / 6046374
Download
MKR 15 125 FS / 6046375
Download
MKR 15 150 FS / 6046376
Download
MKR 15 200 FS / 6046004
Download
MKR 15 250 FS / 6046379
Download
MKR 15 300 FS / 6046029
Download
Downloads

Datenblatt

MKR 15 125 FS / 6046375, 0.15MB, pdf
Download
MKR 15 150 FS / 6046376, 0.15MB, pdf
Download
MKR 15 250 FS / 6046379, 0.15MB, pdf
Download
MKR 15 200 FS / 6046004, 0.15MB, pdf
Download
MKR 15 300 FS / 6046029, 0.15MB, pdf
Download
MKR 15 075 FS / 6046372, 0.15MB, pdf
Download
MKR 15 050 FS / 6046370, 0.15MB, pdf
Download
MKR 15 100 FS / 6046374, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

11 Produkte