Kabelrinne, Marinenorm A4

Parent Art.Nr. cxmOID304931
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKR 15 050 A4 2000 mm 50 mm 1 mm nein 6045850
2 m 48,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm A4
Kabelrinne, Marinenorm A4

Kabelrinne, Marinenorm A4

Art.Nr. 6045850

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 15 X 50 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 50 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 50 mm
MKR 15 075 A4 2000 mm 75 mm 1 mm nein 6045852
2 m 56,75 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm A4
Kabelrinne, Marinenorm A4

Kabelrinne, Marinenorm A4

Art.Nr. 6045852

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 15 X 75 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 75 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 75 mm
MKR 15 100 A4 2000 mm 100 mm 1 mm nein 6045854
2 m 61,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm A4
Kabelrinne, Marinenorm A4

Kabelrinne, Marinenorm A4

Art.Nr. 6045854

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 15 X 100 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 100 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 100 mm
MKR 15 125 A4 2000 mm 125 mm 1 mm nein 6045856
2 m 69,50 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm A4
Kabelrinne, Marinenorm A4

Kabelrinne, Marinenorm A4

Art.Nr. 6045856

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 15 X 125 mm
Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 125 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 125 mm
MKR 15 150 A4 2000 mm 150 mm 1,5 mm nein 6045858
2 m 79,10 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm A4
Kabelrinne, Marinenorm A4

Kabelrinne, Marinenorm A4

Art.Nr. 6045858

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 15 X 150 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 150 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 150 mm
MKR 15 200 A4 2000 mm 200 mm 1,5 mm nein 6045860
2 m 95,00 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm A4
Kabelrinne, Marinenorm A4

Kabelrinne, Marinenorm A4

Art.Nr. 6045860

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 15 X 200 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 200 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 200 mm
MKR 15 250 A4 2000 mm 250 mm 1,5 mm nein 6045862
2 m 110,65 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm A4
Kabelrinne, Marinenorm A4

Kabelrinne, Marinenorm A4

Art.Nr. 6045862

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 15 X 250 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 250 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 250 mm
MKR 15 300 A4 2000 mm 300 mm 1,5 mm nein 6045864
2 m 125,40 € Preis / 1 m
Kabelrinne, Marinenorm A4
Kabelrinne, Marinenorm A4

Kabelrinne, Marinenorm A4

Art.Nr. 6045864

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abmessung 15 X 300 mm
Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 300 mm
Höhe 15 mm
Seitenhöhe 15 mm
Maß B 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MKR 15 050 A4 / 6045850
Download
MKR 15 075 A4 / 6045852
Download
MKR 15 100 A4 / 6045854
Download
MKR 15 125 A4 / 6045856
Download
MKR 15 150 A4 / 6045858
Download
MKR 15 200 A4 / 6045860
Download
MKR 15 250 A4 / 6045862
Download
MKR 15 300 A4 / 6045864
Download
Downloads

Datenblatt

MKR 15 050 A4 / 6045850, 0.14MB, pdf
Download
MKR 15 075 A4 / 6045852, 0.14MB, pdf
Download
MKR 15 100 A4 / 6045854, 0.14MB, pdf
Download
MKR 15 125 A4 / 6045856, 0.14MB, pdf
Download
MKR 15 150 A4 / 6045858, 0.14MB, pdf
Download
MKR 15 200 A4 / 6045860, 0.14MB, pdf
Download
MKR 15 250 A4 / 6045862, 0.14MB, pdf
Download
MKR 15 300 A4 / 6045864, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Zubehör

3 Produkte