T-Abzweigstück Magic FT

Parent Art.Nr. cxmOID399350
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RTM 610 FT 100 mm 6041340
1 Stück 78,50 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FT
T-Abzweigstück Magic FT

T-Abzweigstück Magic FT

Art.Nr. 6041340

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 100 mm
RTM 615 FT 150 mm 6041342
1 Stück 87,05 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FT
T-Abzweigstück Magic FT

T-Abzweigstück Magic FT

Art.Nr. 6041342

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 150 mm
RTM 620 FT 200 mm 6041344
1 Stück 102,95 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FT
T-Abzweigstück Magic FT

T-Abzweigstück Magic FT

Art.Nr. 6041344

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 200 mm
RTM 630 FT 300 mm 6041348
1 Stück 122,20 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FT
T-Abzweigstück Magic FT

T-Abzweigstück Magic FT

Art.Nr. 6041348

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 300 mm
RTM 640 FT 400 mm 6041350
1 Stück 157,80 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FT
T-Abzweigstück Magic FT

T-Abzweigstück Magic FT

Art.Nr. 6041350

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 400 mm
RTM 650 FT 500 mm 6041352
1 Stück 227,70 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FT
T-Abzweigstück Magic FT

T-Abzweigstück Magic FT

Art.Nr. 6041352

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 500 mm
RTM 660 FT 600 mm 6041354
1 Stück 264,65 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FT
T-Abzweigstück Magic FT

T-Abzweigstück Magic FT

Art.Nr. 6041354

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RTM 610 FT / 6041340
Download
RTM 615 FT / 6041342
Download
RTM 620 FT / 6041344
Download
RTM 630 FT / 6041348
Download
RTM 640 FT / 6041350
Download
RTM 650 FT / 6041352
Download
RTM 660 FT / 6041354
Download
Downloads

Datenblatt

RTM 610 FT / 6041340, 0.13MB, pdf
Download
RTM 615 FT / 6041342, 0.13MB, pdf
Download
RTM 620 FT / 6041344, 0.13MB, pdf
Download
RTM 630 FT / 6041348, 0.12MB, pdf
Download
RTM 640 FT / 6041350, 0.13MB, pdf
Download
RTM 650 FT / 6041352, 0.13MB, pdf
Download
RTM 660 FT / 6041354, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren