T-Abzweigstück Magic FS

Parent Art.Nr. cxmOID434501
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RTM 310 FS 100 mm 6041030
1 Stück 48,10 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041030

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 100 mm
RTM 320 FS 200 mm 6041032
1 Stück 68,60 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041032

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 200 mm
RTM 330 FS 300 mm 6041034
1 Stück 78,70 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041034

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 300 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RTM 310 FS / 6041030
Download
RTM 320 FS / 6041032
Download
RTM 330 FS / 6041034
Download
Downloads

Datenblatt

RTM 330 FS / 6041034, 0.12MB, pdf
Download
RTM 310 FS / 6041030, 0.12MB, pdf
Download
RTM 320 FS / 6041032, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren