T-Abzweigstück Magic FS

Parent Art.Nr. cxmOID399353
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RTM 810 FS 100 mm 6041660
1 Stück 80,20 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041660

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 100 mm
RTM 820 FS 200 mm 6041662
1 Stück 95,70 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041662

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 200 mm
RTM 830 FS 300 mm 6041664
1 Stück 104,50 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041664

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 300 mm
RTM 840 FS 400 mm 6041666
1 Stück 126,50 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041666

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 400 mm
RTM 850 FS 500 mm 6041668
1 Stück 159,30 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041668

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 500 mm
RTM 860 FS 600 mm 6041670
1 Stück 188,40 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041670

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RTM 810 FS / 6041660
Download
RTM 820 FS / 6041662
Download
RTM 830 FS / 6041664
Download
RTM 840 FS / 6041666
Download
RTM 850 FS / 6041668
Download
RTM 860 FS / 6041670
Download
Downloads

Datenblatt

RTM 840 FS / 6041666, 0.12MB, pdf
Download
RTM 830 FS / 6041664, 0.13MB, pdf
Download
RTM 860 FS / 6041670, 0.12MB, pdf
Download
RTM 810 FS / 6041660, 0.14MB, pdf
Download
RTM 820 FS / 6041662, 0.13MB, pdf
Download
RTM 850 FS / 6041668, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren