T-Abzweigstück Magic FS

Parent Art.Nr. cxmOID399349
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RTM 610 FS 100 mm 6041320
1 Stück 59,50 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041320

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 100 mm
RTM 615 FS 150 mm 6041322
1 Stück 67,20 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041322

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 150 mm
RTM 620 FS 200 mm 6041324
1 Stück 76,00 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041324

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 200 mm
RTM 630 FS 300 mm 6041326
1 Stück 86,75 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041326

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 300 mm
RTM 640 FS 400 mm 6041328
1 Stück 104,40 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041328

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 400 mm
RTM 650 FS 500 mm 6041330
1 Stück 150,70 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041330

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 500 mm
RTM 660 FS 600 mm 6041332
1 Stück 175,00 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic FS
T-Abzweigstück Magic FS

T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 6041332

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RTM 610 FS / 6041320
Download
RTM 615 FS / 6041322
Download
RTM 620 FS / 6041324
Download
RTM 630 FS / 6041326
Download
RTM 640 FS / 6041328
Download
RTM 650 FS / 6041330
Download
RTM 660 FS / 6041332
Download
Downloads

Datenblatt

RTM 610 FS / 6041320, 0.13MB, pdf
Download
RTM 615 FS / 6041322, 0.13MB, pdf
Download
RTM 620 FS / 6041324, 0.13MB, pdf
Download
RTM 630 FS / 6041326, 0.12MB, pdf
Download
RTM 640 FS / 6041328, 0.12MB, pdf
Download
RTM 650 FS / 6041330, 0.12MB, pdf
Download
RTM 660 FS / 6041332, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren