T-Abzweigstück Magic A4

Parent Art.Nr. cxmOID399352
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RTM 610 A4 100 mm 6041380
1 Stück 262,60 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A4
T-Abzweigstück Magic A4

T-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 6041380

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 100 mm
RTM 620 A4 200 mm 6041384
1 Stück 344,50 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A4
T-Abzweigstück Magic A4

T-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 6041384

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 200 mm
RTM 630 A4 300 mm 6041386
1 Stück 409,05 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A4
T-Abzweigstück Magic A4

T-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 6041386

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 300 mm
RTM 640 A4 400 mm 6041388
1 Stück 528,55 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A4
T-Abzweigstück Magic A4

T-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 6041388

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 400 mm
RTM 650 A4 500 mm 6041390
1 Stück 762,85 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A4
T-Abzweigstück Magic A4

T-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 6041390

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 500 mm
RTM 660 A4 600 mm 6041392
1 Stück 886,60 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A4
T-Abzweigstück Magic A4

T-Abzweigstück Magic A4

Art.Nr. 6041392

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RTM 610 A4 / 6041380
Download
RTM 620 A4 / 6041384
Download
RTM 630 A4 / 6041386
Download
RTM 640 A4 / 6041388
Download
RTM 650 A4 / 6041390
Download
RTM 660 A4 / 6041392
Download
Downloads

Datenblatt

RTM 620 A4 / 6041384, 0.13MB, pdf
Download
RTM 630 A4 / 6041386, 0.12MB, pdf
Download
RTM 610 A4 / 6041380, 0.13MB, pdf
Download
RTM 640 A4 / 6041388, 0.12MB, pdf
Download
RTM 650 A4 / 6041390, 0.12MB, pdf
Download
RTM 660 A4 / 6041392, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren