T-Abzweigstück Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID399359
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RTM 110 A2 100 mm 6042050
1 Stück 234,90 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A2
T-Abzweigstück Magic A2

T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6042050

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 100 mm
RTM 120 A2 200 mm 6042052
1 Stück 284,05 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A2
T-Abzweigstück Magic A2

T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6042052

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 200 mm
RTM 130 A2 300 mm 6042054
1 Stück 332,10 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A2
T-Abzweigstück Magic A2

T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6042054

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 300 mm
RTM 140 A2 400 mm 6042056
1 Stück 499,15 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A2
T-Abzweigstück Magic A2

T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6042056

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 400 mm
RTM 150 A2 500 mm 6042060
1 Stück 595,95 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A2
T-Abzweigstück Magic A2

T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6042060

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 500 mm
RTM 160 A2 600 mm 6042062
1 Stück 680,50 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A2
T-Abzweigstück Magic A2

T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6042062

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RTM 110 A2 / 6042050
Download
RTM 120 A2 / 6042052
Download
RTM 130 A2 / 6042054
Download
RTM 140 A2 / 6042056
Download
RTM 150 A2 / 6042060
Download
RTM 160 A2 / 6042062
Download
Downloads

Datenblatt

RTM 140 A2 / 6042056, 0.13MB, pdf
Download
RTM 130 A2 / 6042054, 0.13MB, pdf
Download
RTM 160 A2 / 6042062, 0.12MB, pdf
Download
RTM 110 A2 / 6042050, 0.14MB, pdf
Download
RTM 150 A2 / 6042060, 0.13MB, pdf
Download
RTM 120 A2 / 6042052, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren