T-Abzweigstück Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID399351
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RTM 610 A2 100 mm 6041360
1 Stück 169,35 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A2
T-Abzweigstück Magic A2

T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041360

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 100 mm
RTM 620 A2 200 mm 6041365
1 Stück 222,30 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A2
T-Abzweigstück Magic A2

T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041365

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 200 mm
RTM 630 A2 300 mm 6041367
1 Stück 263,90 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A2
T-Abzweigstück Magic A2

T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041367

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 300 mm
RTM 640 A2 400 mm 6041369
1 Stück 341,05 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A2
T-Abzweigstück Magic A2

T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041369

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 400 mm
RTM 650 A2 500 mm 6041371
1 Stück 492,30 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A2
T-Abzweigstück Magic A2

T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041371

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 500 mm
RTM 660 A2 600 mm 6041373
1 Stück 572,05 € Preis / 1 Stück
T-Abzweigstück Magic A2
T-Abzweigstück Magic A2

T-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 6041373

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Bauform T-Stück horizontal
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Blechstärke 1,25 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RTM 610 A2 / 6041360
Download
RTM 620 A2 / 6041365
Download
RTM 630 A2 / 6041367
Download
RTM 640 A2 / 6041369
Download
RTM 650 A2 / 6041371
Download
RTM 660 A2 / 6041373
Download
Downloads

Datenblatt

RTM 650 A2 / 6041371, 0.12MB, pdf
Download
RTM 640 A2 / 6041369, 0.12MB, pdf
Download
RTM 660 A2 / 6041373, 0.12MB, pdf
Download
RTM 610 A2 / 6041360, 0.13MB, pdf
Download
RTM 620 A2 / 6041365, 0.13MB, pdf
Download
RTM 630 A2 / 6041367, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren