Kreuzung Magic FT

Parent Art.Nr. cxmOID438369
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKM 810 FT 100 mm 7027101
1 Stück 150,60 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic FT
Kreuzung Magic FT

Kreuzung Magic FT

Art.Nr. 7027101

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
RKM 820 FT 200 mm 7027105
1 Stück 170,15 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic FT
Kreuzung Magic FT

Kreuzung Magic FT

Art.Nr. 7027105

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
RKM 830 FT 300 mm 7027107
1 Stück 203,25 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic FT
Kreuzung Magic FT

Kreuzung Magic FT

Art.Nr. 7027107

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
RKM 840 FT 400 mm 7027109
1 Stück 255,40 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic FT
Kreuzung Magic FT

Kreuzung Magic FT

Art.Nr. 7027109

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
RKM 850 FT 500 mm 7027111
1 Stück 340,05 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic FT
Kreuzung Magic FT

Kreuzung Magic FT

Art.Nr. 7027111

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
RKM 860 FT 600 mm 7027113
1 Stück 371,60 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic FT
Kreuzung Magic FT

Kreuzung Magic FT

Art.Nr. 7027113

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RKM 810 FT / 7027101
Download
RKM 820 FT / 7027105
Download
RKM 830 FT / 7027107
Download
RKM 840 FT / 7027109
Download
RKM 850 FT / 7027111
Download
RKM 860 FT / 7027113
Download
Downloads

Datenblatt

RKM 830 FT / 7027107, 0.13MB, pdf
Download
RKM 840 FT / 7027109, 0.13MB, pdf
Download
RKM 850 FT / 7027111, 0.13MB, pdf
Download
RKM 860 FT / 7027113, 0.13MB, pdf
Download
RKM 810 FT / 7027101, 0.15MB, pdf
Download
RKM 820 FT / 7027105, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren