Kreuzung Magic FS

Parent Art.Nr. cxmOID438372
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKM 110 FS 100 mm 7027161
1 Stück 120,40 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic FS
Kreuzung Magic FS

Kreuzung Magic FS

Art.Nr. 7027161

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
RKM 115 FS 150 mm 7027163
1 Stück 126,95 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic FS
Kreuzung Magic FS

Kreuzung Magic FS

Art.Nr. 7027163

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Maß B 150 mm
Seitenhöhe 110 mm
RKM 120 FS 200 mm 7027165
1 Stück 131,40 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic FS
Kreuzung Magic FS

Kreuzung Magic FS

Art.Nr. 7027165

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
RKM 130 FS 300 mm 7027167
1 Stück 170,70 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic FS
Kreuzung Magic FS

Kreuzung Magic FS

Art.Nr. 7027167

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
RKM 140 FS 400 mm 7027169
1 Stück 216,85 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic FS
Kreuzung Magic FS

Kreuzung Magic FS

Art.Nr. 7027169

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
RKM 150 FS 500 mm 7027171
1 Stück 275,95 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic FS
Kreuzung Magic FS

Kreuzung Magic FS

Art.Nr. 7027171

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
RKM 160 FS 600 mm 7027173
1 Stück 301,00 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic FS
Kreuzung Magic FS

Kreuzung Magic FS

Art.Nr. 7027173

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RKM 110 FS / 7027161
Download
RKM 115 FS / 7027163
Download
RKM 120 FS / 7027165
Download
RKM 130 FS / 7027167
Download
RKM 140 FS / 7027169
Download
RKM 150 FS / 7027171
Download
RKM 160 FS / 7027173
Download
Downloads

Datenblatt

RKM 130 FS / 7027167, 0.13MB, pdf
Download
RKM 150 FS / 7027171, 0.13MB, pdf
Download
RKM 160 FS / 7027173, 0.13MB, pdf
Download
RKM 140 FS / 7027169, 0.13MB, pdf
Download
RKM 110 FS / 7027161, 0.16MB, pdf
Download
RKM 115 FS / 7027163, 0.14MB, pdf
Download
RKM 120 FS / 7027165, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren