Kreuzung Magic A4

Parent Art.Nr. cxmOID438367
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKM 610 A4 100 mm 7027061
1 Stück 420,15 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic A4
Kreuzung Magic A4

Kreuzung Magic A4

Art.Nr. 7027061

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
RKM 620 A4 200 mm 7027065
1 Stück 473,90 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic A4
Kreuzung Magic A4

Kreuzung Magic A4

Art.Nr. 7027065

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
RKM 630 A4 300 mm 7027067
1 Stück 543,25 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic A4
Kreuzung Magic A4

Kreuzung Magic A4

Art.Nr. 7027067

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
RKM 640 A4 400 mm 7027069
1 Stück 652,00 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic A4
Kreuzung Magic A4

Kreuzung Magic A4

Art.Nr. 7027069

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
RKM 650 A4 500 mm 7027071
1 Stück 816,60 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic A4
Kreuzung Magic A4

Kreuzung Magic A4

Art.Nr. 7027071

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
RKM 660 A4 600 mm 7027073
1 Stück 993,05 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic A4
Kreuzung Magic A4

Kreuzung Magic A4

Art.Nr. 7027073

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RKM 610 A4 / 7027061
Download
RKM 620 A4 / 7027065
Download
RKM 630 A4 / 7027067
Download
RKM 640 A4 / 7027069
Download
RKM 650 A4 / 7027071
Download
RKM 660 A4 / 7027073
Download
Downloads

Datenblatt

RKM 620 A4 / 7027065, 0.13MB, pdf
Download
RKM 630 A4 / 7027067, 0.13MB, pdf
Download
RKM 640 A4 / 7027069, 0.13MB, pdf
Download
RKM 650 A4 / 7027071, 0.13MB, pdf
Download
RKM 660 A4 / 7027073, 0.13MB, pdf
Download
RKM 610 A4 / 7027061, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren