Kreuzung Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID438374
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKM 110 A2 100 mm 7027201
1 Stück 344,10 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic A2
Kreuzung Magic A2

Kreuzung Magic A2

Art.Nr. 7027201

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
RKM 120 A2 200 mm 7027205
1 Stück 376,05 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic A2
Kreuzung Magic A2

Kreuzung Magic A2

Art.Nr. 7027205

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Maß B 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
RKM 130 A2 300 mm 7027207
1 Stück 488,40 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic A2
Kreuzung Magic A2

Kreuzung Magic A2

Art.Nr. 7027207

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
RKM 140 A2 400 mm 7027209
1 Stück 620,40 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic A2
Kreuzung Magic A2

Kreuzung Magic A2

Art.Nr. 7027209

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Maß B 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
RKM 150 A2 500 mm 7027211
1 Stück 748,90 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic A2
Kreuzung Magic A2

Kreuzung Magic A2

Art.Nr. 7027211

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Maß B 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
RKM 160 A2 600 mm 7027213
1 Stück 859,80 € Preis / 1 Stück
Kreuzung Magic A2
Kreuzung Magic A2

Kreuzung Magic A2

Art.Nr. 7027213

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 1,25 mm
Materialstärke Bodenblech 1,25 mm
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Maß B 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RKM 110 A2 / 7027201
Download
RKM 120 A2 / 7027205
Download
RKM 130 A2 / 7027207
Download
RKM 140 A2 / 7027209
Download
RKM 150 A2 / 7027211
Download
RKM 160 A2 / 7027213
Download
Downloads

Datenblatt

RKM 150 A2 / 7027211, 0.13MB, pdf
Download
RKM 160 A2 / 7027213, 0.13MB, pdf
Download
RKM 110 A2 / 7027201, 0.16MB, pdf
Download
RKM 120 A2 / 7027205, 0.14MB, pdf
Download
RKM 140 A2 / 7027209, 0.14MB, pdf
Download
RKM 130 A2 / 7027207, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren