Bogen variabel Magic FT

Parent Art.Nr. cxmOID507710
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBMV 110 FT 100 mm 6040700
1 Stück 138,20 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic FT
Bogen variabel Magic FT

Bogen variabel Magic FT

Art.Nr. 6040700

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
Maß L 340 mm
RBMV 115 FT 150 mm 6040702
1 Stück 152,60 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic FT
Bogen variabel Magic FT

Bogen variabel Magic FT

Art.Nr. 6040702

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 150 mm
Maß L 420 mm
RBMV 120 FT 200 mm 6040704
1 Stück 167,00 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic FT
Bogen variabel Magic FT

Bogen variabel Magic FT

Art.Nr. 6040704

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß L 490 mm
RBMV 130 FT 300 mm 6040706
1 Stück 195,35 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic FT
Bogen variabel Magic FT

Bogen variabel Magic FT

Art.Nr. 6040706

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß L 640 mm
RBMV 140 FT 400 mm 6040708
1 Stück 293,60 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic FT
Bogen variabel Magic FT

Bogen variabel Magic FT

Art.Nr. 6040708

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß L 820 mm
RBMV 150 FT 500 mm 6040710
1 Stück 350,35 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic FT
Bogen variabel Magic FT

Bogen variabel Magic FT

Art.Nr. 6040710

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß L 960 mm
RBMV 160 FT 600 mm 6040712
1 Stück 400,05 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic FT
Bogen variabel Magic FT

Bogen variabel Magic FT

Art.Nr. 6040712

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß L 1120 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBMV 110 FT / 6040700
Download
RBMV 115 FT / 6040702
Download
RBMV 120 FT / 6040704
Download
RBMV 130 FT / 6040706
Download
RBMV 140 FT / 6040708
Download
RBMV 150 FT / 6040710
Download
RBMV 160 FT / 6040712
Download
Downloads

Datenblatt

RBMV 120 FT / 6040704, 0.18MB, pdf
Download
RBMV 110 FT / 6040700, 0.18MB, pdf
Download
RBMV 115 FT / 6040702, 0.18MB, pdf
Download
RBMV 130 FT / 6040706, 0.18MB, pdf
Download
RBMV 140 FT / 6040708, 0.18MB, pdf
Download
RBMV 150 FT / 6040710, 0.18MB, pdf
Download
RBMV 160 FT / 6040712, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren