Bogen variabel Magic FS

Parent Art.Nr. cxmOID507708
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBMV 110 FS 100 mm 6040680
1 Stück 98,05 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic FS
Bogen variabel Magic FS

Bogen variabel Magic FS

Art.Nr. 6040680

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
Maß L 340 mm
RBMV 115 FS 150 mm 6040682
1 Stück 115,80 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic FS
Bogen variabel Magic FS

Bogen variabel Magic FS

Art.Nr. 6040682

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 150 mm
Maß L 420 mm
RBMV 120 FS 200 mm 6040684
1 Stück 118,65 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic FS
Bogen variabel Magic FS

Bogen variabel Magic FS

Art.Nr. 6040684

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß L 490 mm
RBMV 130 FS 300 mm 6040686
1 Stück 138,75 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic FS
Bogen variabel Magic FS

Bogen variabel Magic FS

Art.Nr. 6040686

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß L 640 mm
RBMV 140 FS 400 mm 6040688
1 Stück 156,30 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic FS
Bogen variabel Magic FS

Bogen variabel Magic FS

Art.Nr. 6040688

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß L 820 mm
RBMV 150 FS 500 mm 6040690
1 Stück 209,10 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic FS
Bogen variabel Magic FS

Bogen variabel Magic FS

Art.Nr. 6040690

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß L 960 mm
RBMV 160 FS 600 mm 6040692
1 Stück 224,45 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic FS
Bogen variabel Magic FS

Bogen variabel Magic FS

Art.Nr. 6040692

Datenblatt, 0.18MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß L 1120 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBMV 110 FS / 6040680
Download
RBMV 115 FS / 6040682
Download
RBMV 120 FS / 6040684
Download
RBMV 130 FS / 6040686
Download
RBMV 140 FS / 6040688
Download
RBMV 150 FS / 6040690
Download
RBMV 160 FS / 6040692
Download
Downloads

Datenblatt

RBMV 110 FS / 6040680, 0.18MB, pdf
Download
RBMV 115 FS / 6040682, 0.18MB, pdf
Download
RBMV 120 FS / 6040684, 0.18MB, pdf
Download
RBMV 130 FS / 6040686, 0.18MB, pdf
Download
RBMV 140 FS / 6040688, 0.18MB, pdf
Download
RBMV 150 FS / 6040690, 0.18MB, pdf
Download
RBMV 160 FS / 6040692, 0.18MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren