Bogen variabel Magic A4

Parent Art.Nr. cxmOID507555
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBMV 610 A4 100 mm 6040540
1 Stück 304,40 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic A4
Bogen variabel Magic A4

Bogen variabel Magic A4

Art.Nr. 6040540

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß L 340 mm
RBMV 615 A4 150 mm 6040542
1 Stück 337,60 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic A4
Bogen variabel Magic A4

Bogen variabel Magic A4

Art.Nr. 6040542

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
Maß L 420 mm
RBMV 620 A4 200 mm 6040544
1 Stück 399,40 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic A4
Bogen variabel Magic A4

Bogen variabel Magic A4

Art.Nr. 6040544

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß L 490 mm
RBMV 630 A4 300 mm 6040546
1 Stück 474,20 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic A4
Bogen variabel Magic A4

Bogen variabel Magic A4

Art.Nr. 6040546

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß L 640 mm
RBMV 640 A4 400 mm 6040548
1 Stück 612,85 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic A4
Bogen variabel Magic A4

Bogen variabel Magic A4

Art.Nr. 6040548

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß L 820 mm
RBMV 650 A4 500 mm 6040550
1 Stück 844,30 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic A4
Bogen variabel Magic A4

Bogen variabel Magic A4

Art.Nr. 6040550

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß L 960 mm
RBMV 660 A4 600 mm 6040552
1 Stück 981,25 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic A4
Bogen variabel Magic A4

Bogen variabel Magic A4

Art.Nr. 6040552

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß L 1120 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBMV 610 A4 / 6040540
Download
RBMV 615 A4 / 6040542
Download
RBMV 620 A4 / 6040544
Download
RBMV 630 A4 / 6040546
Download
RBMV 640 A4 / 6040548
Download
RBMV 650 A4 / 6040550
Download
RBMV 660 A4 / 6040552
Download
Downloads

Datenblatt

RBMV 620 A4 / 6040544, 0.16MB, pdf
Download
RBMV 630 A4 / 6040546, 0.16MB, pdf
Download
RBMV 640 A4 / 6040548, 0.16MB, pdf
Download
RBMV 650 A4 / 6040550, 0.16MB, pdf
Download
RBMV 660 A4 / 6040552, 0.16MB, pdf
Download
RBMV 610 A4 / 6040540, 0.16MB, pdf
Download
RBMV 615 A4 / 6040542, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren