Bogen variabel Magic A2

Parent Art.Nr. cxmOID507554
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBMV 610 A2 100 mm 6040520
1 Stück 196,45 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic A2
Bogen variabel Magic A2

Bogen variabel Magic A2

Art.Nr. 6040520

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß L 340 mm
RBMV 620 A2 200 mm 6040524
1 Stück 257,65 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic A2
Bogen variabel Magic A2

Bogen variabel Magic A2

Art.Nr. 6040524

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß L 490 mm
RBMV 630 A2 300 mm 6040526
1 Stück 305,85 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic A2
Bogen variabel Magic A2

Bogen variabel Magic A2

Art.Nr. 6040526

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß L 640 mm
RBMV 640 A2 400 mm 6040528
1 Stück 395,50 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic A2
Bogen variabel Magic A2

Bogen variabel Magic A2

Art.Nr. 6040528

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß L 820 mm
RBMV 650 A2 500 mm 6040530
1 Stück 544,60 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic A2
Bogen variabel Magic A2

Bogen variabel Magic A2

Art.Nr. 6040530

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß L 960 mm
RBMV 660 A2 600 mm 6040532
1 Stück 633,20 € Preis / 1 Stück
Bogen variabel Magic A2
Bogen variabel Magic A2

Bogen variabel Magic A2

Art.Nr. 6040532

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) verstellbar
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß L 1120 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RBMV 610 A2 / 6040520
Download
RBMV 620 A2 / 6040524
Download
RBMV 630 A2 / 6040526
Download
RBMV 640 A2 / 6040528
Download
RBMV 650 A2 / 6040530
Download
RBMV 660 A2 / 6040532
Download
Downloads

Datenblatt

RBMV 610 A2 / 6040520, 0.16MB, pdf
Download
RBMV 620 A2 / 6040524, 0.16MB, pdf
Download
RBMV 630 A2 / 6040526, 0.16MB, pdf
Download
RBMV 640 A2 / 6040528, 0.16MB, pdf
Download
RBMV 650 A2 / 6040530, 0.16MB, pdf
Download
RBMV 660 A2 / 6040532, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren